Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 210 with lever handle and waste set 16518820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 210 · projection 175 mm · swivel range 120° · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16518820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)323
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)223
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.675
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit