Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set 16526820
AXOR Montreux Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set 16526820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set 16526820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 110 mm · aerator with ball pivot · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16526820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBidet mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)55
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit