Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Hebelgriffen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16534000 Chrome - 16534020 Polished Chrome - 16534130 Polished Bronze - 16534140 Brushed Bronze - 16534250 Brushed Gold Optic - 16534260 Brushed Chrome - 16534300 Polished Red Gold - 16534310 Brushed Red Gold - 16534330 Polished Black Chrome - 16534340 Brushed Black Chrome - 16534800 Stainless Steel Optic - 16534820 Brushed Nickel - 16534830 Polished Nickel - 16534930 Polished Brass - 16534950 Brushed Brass - 16534990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16534000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)346
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit