Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux 4-h.f-set rim lever h.chrome
AXOR Montreux 4-h.f-set rim lever h.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux 4-h.f-set rim lever h.chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16550000 Chrome - 16550020 Polished Chrome - 16550130 Polished Bronze - 16550140 Brushed Bronze - 16550250 Brushed Gold Optic - 16550260 Brushed Chrome - 16550300 Polished Red Gold - 16550310 Brushed Red Gold - 16550330 Polished Black Chrome - 16550340 Brushed Black Chrome - 16550800 Stainless Steel Optic - 16550820 Brushed Nickel - 16550830 Polished Nickel - 16550930 Polished Brass - 16550950 Brushed Brass - 16550990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 20,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16550000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)298
    • Breite (mm)461
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien