Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820
    AXOR

    AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen
    Spezifikation
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16550820
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)298
    • Breite (mm)461
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit