Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux 2-Griff-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriffen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16551000 Chrome - 16551020 Polished Chrome - 16551130 Polished Bronze - 16551140 Brushed Bronze - 16551250 Brushed Gold Optic - 16551260 Brushed Chrome - 16551300 Polished Red Gold - 16551310 Brushed Red Gold - 16551330 Polished Black Chrome - 16551340 Brushed Black Chrome - 16551800 Stainless Steel Optic - 16551820 Brushed Nickel - 16551830 Polished Nickel - 16551930 Polished Brass - 16551950 Brushed Brass - 16551990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 224 mm • centre distance: 170 ± 32 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16551000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)376
    • Breite (mm)456
    • Tiefe (mm)249
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit