Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.
AXOR

AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.

Google-Übersetzung,
AXOR Montreux 4-Loch Wannenrandarmatur mit Hebelgriffen
Spezifikation
  • Surfaces: - 16554000 Chrome - 16554020 Polished Chrome - 16554130 Polished Bronze - 16554140 Brushed Bronze - 16554250 Brushed Gold Optic - 16554260 Brushed Chrome - 16554300 Polished Red Gold - 16554310 Brushed Red Gold - 16554330 Polished Black Chrome - 16554340 Brushed Black Chrome - 16554800 Stainless Steel Optic - 16554820 Brushed Nickel - 16554830 Polished Nickel - 16554930 Polished Brass - 16554950 Brushed Brass - 16554990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16554000
  • ProduktfamilieAXOR Montreux
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)298
  • Breite (mm)461
  • Tiefe (mm)261
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010862
  • ETIM-NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit