Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Showerpipe mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16572000 Chrome - 16572020 Polished Chrome - 16572130 Polished Bronze - 16572140 Brushed Bronze - 16572250 Brushed Gold Optic - 16572260 Brushed Chrome - 16572300 Polished Red Gold - 16572310 Brushed Red Gold - 16572330 Polished Black Chrome - 16572340 Brushed Black Chrome - 16572800 Stainless Steel Optic - 16572820 Brushed Nickel - 16572830 Polished Nickel - 16572930 Polished Brass - 16572950 Brushed Brass - 16572990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 450 mm • swivel shower arm • thermostat AXOR Montreux • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 170 ± 32 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16572000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeShowerpipes with thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1666
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)578
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit