Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer 260 mit schwenkbarem Auslauf
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16580000 Chrome - 16580020 Polished Chrome - 16580130 Polished Bronze - 16580140 Brushed Bronze - 16580250 Brushed Gold Optic - 16580260 Brushed Chrome - 16580300 Polished Red Gold - 16580310 Brushed Red Gold - 16580330 Polished Black Chrome - 16580340 Brushed Black Chrome - 16580800 Stainless Steel Finish - 16580820 Brushed Nickel - 16580830 Polished Nickel - 16580930 Polished Brass - 16580950 Brushed Brass - 16580990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16580000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)396
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)249
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit