Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
AXOR Montreux KM pull out spray chrome
    AXOR

    AXOR Montreux KM pull out spray chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer 180 mit ausziehbarer Brause
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16581000 Chrome - 16581020 Polished Chrome - 16581130 Polished Bronze - 16581140 Brushed Bronze - 16581250 Brushed Gold Optic - 16581260 Brushed Chrome - 16581300 Polished Red Gold - 16581310 Brushed Red Gold - 16581330 Polished Black Chrome - 16581340 Brushed Black Chrome - 16581800 Stainless Steel Finish - 16581820 Brushed Nickel - 16581830 Polished Nickel - 16581930 Polished Brass - 16581950 Brushed Brass - 16581990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 180 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16581000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)396
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit