Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.
AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mixer Semi-Pro chr.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Küchenmischer 210 Semi-Pro
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16582000 Chrome - 16582800 Stainless Steel Finish - 16582950 Brushed Brass - 16582990 Polished Gold Optic - 16582250 Brushed Gold Optic - 16582140 Brushed Brass - 16582300 Polished Red Gold - 16582310 Brushed Red Gold - 16582820 Brushed Nickel - 16582330 Polished Black Chrome - 16582340 Brushed Black Chrome Specification: • ComfortZone 210 • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16582000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)622
    • Breite (mm)142
    • Tiefe (mm)322
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien