AXOR Montreux therm.conc.fs High Flow lev.
AXOR Montreux therm.conc.fs High Flow lev.
    AXOR

    AXOR Montreux therm.conc.fs High Flow lev.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Thermostat HighFlow Unterputz mit Hebelgriff
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16824000 Chrome - 16824020 Polished Chrome - 16824130 Polished Bronze - 16824140 Brushed Bronze - 16824250 Brushed Gold Optic - 16824260 Brushed Chrome - 16824300 Polished Red Gold - 16824310 Brushed Red Gold - 16824330 Polished Black Chrome - 16824340 Brushed Black Chrome - 16824800 Stainless Steel Optic - 16824820 Brushed Nickel - 16824830 Polished Nickel - 16824930 Polished Brass - 16824950 Brushed Brass - 16824990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16824000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)176
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
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
    Europa Asien