AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.
AXOR

AXOR Basic set therm.modul Select 3 funct.

Google-Übersetzung,
AXOR Basisset für Thermostatmodul Select für 3 Funktionen
Spezifikation
  • Surfaces: - 18311180 n.a. Specification: • 3 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18311180
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeConcealed Basic set bath/shower mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEG017640
  • ETIM NameSanitary showers
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-27 31 29 11
  • OmniClassTitelManual Mixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien