Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Basic set therm.modul Select 5 funct.
AXOR Basic set therm.modul Select 5 funct.
    AXOR

    AXOR Basic set therm.modul Select 5 funct.

    Google-Übersetzung,
    AXOR Basisset für Thermostatmodul Select für 5 Funktionen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 18313180 n.a. Specification: • 5 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer18313180
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)717
    • Tiefe (mm)132
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEG017640
    • ETIM NameSanitary showers
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien