Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Thermostatmodul Select 460/90 Unterputz für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 18355000 Chrome - 18355020 Polished Chrome - 18355130 Polished Bronze - 18355140 Brushed Bronze - 18355250 Brushed Gold Optic - 18355260 Brushed Chrome - 18355300 Polished Red Gold - 18355310 Brushed Red Gold - 18355330 Polished Black Chrome - 18355340 Brushed Black Chrome - 18355350 Satin Black - 18355800 Stainless Steel Optic - 18355820 Brushed Nickel - 18355830 Polished Nickel - 18355930 Polished Brass - 18355950 Brushed Brass - 18355990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder • 2 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer18355000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)456
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern