Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolution 350 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 350 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 350 1jet wall chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 350 1jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26034000 Chrome - 26034020 Polished Chrome - 26034130 Polished Bronze - 26034140 Brushed Bronze - 26034250 Brushed Gold Optic - 26034260 Brushed Chrome - 26034300 Polished Red Gold - 26034310 Brushed Red Gold - 26034330 Polished Black Chrome - 26034340 Brushed Black Chrome - 26034800 Stainless Steel Optic - 26034820 Brushed Nickel - 26034830 Polished Nickel - 26034930 Polished Brass - 26034950 Brushed Brass - 26034990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 350 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 26 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26034000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)91
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)567
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien