Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
    AXOR

    AXOR 120 hand shower 3jet chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26050670 Matt Black - 26050000 Chrome - 26050020 Polished Chrome - 26050130 Polished Bronze - 26050140 Brushed Bronze - 26050250 Brushed Gold Optic - 26050260 Brushed Chrome - 26050300 Polished Red Gold - 26050310 Brushed Red Gold - 26050330 Polished Black Chrome - 26050340 Brushed Black Chrome - 26050800 Stainless Steel Optic - 26050820 Brushed Nickel - 26050830 Polished Nickel - 26050930 Polished Brass - 26050950 Brushed Brass - 26050990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26050000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)299
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)265
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit