Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
    AXOR

    AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Handbrause 120 3jet EcoSmart
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26051670 Matt Black - 26051000 Chrome - 26051020 Polished Chrome - 26051130 Polished Bronze - 26051140 Brushed Bronze - 26051250 Brushed Gold Optic - 26051260 Brushed Chrome - 26051300 Polished Red Gold - 26051310 Brushed Red Gold - 26051330 Polished Black Chrome - 26051340 Brushed Black Chrome - 26051800 Stainless Steel Optic - 26051820 Brushed Nickel - 26051830 Polished Nickel - 26051930 Polished Brass - 26051950 Brushed Brass - 26051990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26051000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)299
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)265
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010161
    • ETIM NameHand shower
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern