Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR shower arm 390mm chrome
AXOR shower arm 390mm chrome
    AXOR

    AXOR shower arm 390mm chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Brausearm 390 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26431000 Chrome - 26431670 Matt Black - 26431340 Brushed Black Chrome - 26431020 Polished Chrome - 26431130 Polished Bronze - 26431140 Brushed Bronze - 26431250 Brushed Gold Optic - 26431260 Brushed Chrome - 26431300 Polished Red Gold - 26431310 Brushed Red Gold - 26431330 Polished Black Chrome - 26431800 Stainless Steel Optic - 26431820 Brushed Nickel - 26431830 Polished Nickel - 26431930 Polished Brass - 26431950 Brushed Brass - 26431990 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26431000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)91
    • Breite (mm)91
    • Tiefe (mm)406
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
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
    Europa Asien