Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm 26432000
AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm 26432000
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm 26432000

    AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 100 mm
    Spezifikation
    • · Länge 100 mm · Material: Messing · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26432000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)91
    • Tiefe (mm)91
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)900
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien