AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 300 mm 26433000
AXOR

AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 300 mm 26433000

AXOR ShowerSolutions Deckenanschluss 300 mm
Spezifikation
  • · Länge 300 mm · Material: Messing · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26433000
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeSupplies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)91
  • Tiefe (mm)91
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010905
  • ETIM NameShower connecting piece
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
Europa Asien