Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss 26434180
AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss 26434180
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss 26434180

    AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26434180 n.a. Specification: • ceiling installation • includes polystyrene sheathing as a placeholder during installation • minimum mounting depth: 50 mm • maximum mounting depth: 125 mm • connection dimension: Rp ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26434180
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeBasic set shower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)127
    • Tiefe (mm)127
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEG017640
    • ETIM NameSanitary showers
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 15 11
    • OmniClassTitelBath Shower Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien