Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Showerpipe 800 chrome
AXOR Showerpipe 800 chrome
    AXOR

    AXOR Showerpipe 800 chrome

    3.7 von 5 Sternen3.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Showerpipe mit Thermostat 800 und Kopfbrause 350 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27984000 Chrome - 27984020 Polished Chrome - 27984130 Polished Bronze - 27984140 Brushed Bronze - 27984250 Brushed Gold Optic - 27984260 Brushed Chrome - 27984300 Polished Red Gold - 27984310 Brushed Red Gold - 27984330 Polished Black Chrome - 27984340 Brushed Black Chrome - 27984800 Stainless Steel Optic - 27984820 Brushed Nickel - 27984830 Polished Nickel - 27984930 Polished Brass - 27984950 Brushed Brass - 27984990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder, shower bar • overhead shower AXOR overhead shower 350 1jet • shower head size overhead shower: 350 mm • spray type overhead shower: PowderRain • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: Rain, Mono • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome • flow rate of hand shower at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 25 mm • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat AXOR thermostatic mixer 800 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • convenient diversion via Select button • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27984000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShowerpipes with thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1314
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)639
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)17.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit