Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR sBox installation plate tiled mounted
AXOR sBox installation plate tiled mounted
    AXOR

    AXOR sBox installation plate tiled mounted

    Google-Übersetzung,
    sBox Installationsplatte für die Fliesenmontage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28014000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28014000
    • ProduktfamilieAXOR sBox
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien