Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR sBox f-set oval rim mounted chrome
AXOR sBox f-set oval rim mounted chrome
    AXOR

    AXOR sBox f-set oval rim mounted chrome

    Google-Übersetzung,
    sBox Fertigset oval
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28022000 Chrome - 28022130 Polished Bronze - 28022140 Brushed Bronze - 28022250 Brushed Gold Optic - 28022300 Polished Red Gold - 28022310 Brushed Red Gold - 28022330 Polished Black Chrome - 28022340 Brushed Black Chrome - 28022800 Stainless Steel Optic - 28022820 Brushed Nickel - 28022950 Brushed Brass - 28022990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28022000
    • ProduktfamilieAXOR sBox
    • ProduktgruppeConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)555
    • Breite (mm)214
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEG017640
    • ETIM NameSanitary showers
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern