Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR shower hose 2000mm chrome
AXOR shower hose 2000mm chrome
    AXOR

    AXOR shower hose 2000mm chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Brauseschlauch 2,00 m
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28624670 Matt Black - 28624000 Chrome - 28624020 Polished Chrome - 28624130 Polished Bronze - 28624140 Brushed Bronze - 28624250 Brushed Gold Optic - 28624260 Brushed Chrome - 28624300 Polished Red Gold - 28624310 Brushed Red Gold - 28624330 Polished Black Chrome - 28624340 Brushed Black Chrome - 28624800 Stainless Steel Optic - 28624820 Brushed Nickel - 28624830 Polished Nickel - 28624930 Polished Brass - 28624950 Brushed Brass - 28624990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28624000
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeShower hoses
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)345
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011535
    • ETIM NameShower hose
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern