Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated
    AXOR

    28794XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet ceiling integrated

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio C Kopfbrause 270/270 1jet deckenintegriert
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28794000 Chrome - 28794140 Brushed Bronze - 28794250 Brushed Gold Optic - 28794300 Polished Red Gold - 28794310 Brushed Red Gold - 28794330 Polished Black Chrome - 28794340 Brushed Black Chrome - 28794670 Matt Black - 28794800 Stainless Steel Optic - 28794820 Brushed Nickel - 28794950 Brushed Brass - 28794990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 11,3 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 11,3 l/min • function from: 4,1 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28794XXX
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeAXOR Citterio C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)57
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)275
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit