Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolution 460 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 460 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 2jet ceiling chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 460/300 2jet mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • Surfaces: - 35279000 Chrome - 35279020 Polished Chrome - 35279130 Polished Bronze - 35279140 Brushed Bronze - 35279250 Brushed Gold Optic - 35279260 Brushed Chrome - 35279300 Polished Red Gold - 35279310 Brushed Red Gold - 35279330 Polished Black Chrome - 35279340 Brushed Black Chrome - 35279800 Stainless Steel Optic - 35279820 Brushed Nickel - 35279830 Polished Nickel - 35279930 Polished Brass - 35279950 Brushed Brass - 35279990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 21 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35279000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)466
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern