AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome
AXOR

AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 460/300 3jet mit Deckenanschluss
Spezifikation
  • Surfaces: - 35281000 Chrome - 35281020 Polished Chrome - 35281130 Polished Bronze - 35281140 Brushed Bronze - 35281250 Brushed Gold Optic - 35281260 Brushed Chrome - 35281300 Polished Red Gold - 35281310 Brushed Red Gold - 35281330 Polished Black Chrome - 35281340 Brushed Black Chrome - 35281350 Satin Black - 35281800 Stainless Steel Optic - 35281820 Brushed Nickel - 35281830 Polished Nickel - 35281930 Polished Brass - 35281950 Brushed Brass - 35281990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream, Mono • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 22 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 23 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35281000
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeOverhead showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)166
  • Breite (mm)466
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Åland
Israel
Albanien
Türkei
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Färöer
Finnland
Frankreich
Gibraltar
Griechenland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldawien
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Weißrussland
Zypern