Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR extension tube ceiling 230mm chrome
AXOR

AXOR extension tube ceiling 230mm chrome

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm für Deckenanschluss Kopfbrause
Spezifikation
  • Surfaces: - 35288000 Chrome - 35288020 Polished Chrome - 35288130 Polished Bronze - 35288140 Brushed Bronze - 35288250 Brushed Gold Optic - 35288260 Brushed Chrome - 35288300 Polished Red Gold - 35288310 Brushed Red Gold - 35288330 Polished Black Chrome - 35288340 Brushed Black Chrome - 35288800 Stainless Steel Optic - 35288820 Brushed Nickel - 35288830 Polished Nickel - 35288930 Polished Brass - 35288950 Brushed Brass - 35288990 Polished Gold Optic Specification: • packaging unit: 1 piece • dimension: 230 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35288000
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeExtensions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien