AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250 2jet mit Brausearm 35296000
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250 2jet mit Brausearm 35296000
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250 2jet mit Brausearm 35296000

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250 2jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 250 mm · Brausearmlänge 450 mm · Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3bar): 15 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19 l/min · Select Umstellung an der Armatur · dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden · Montage: Wand · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35296000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)131
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)576
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
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
    Europa Asien