AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 35300000
AXOR

AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 35300000

AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Brausearm · Brausekopfgröße: 300 mm · Brausearmlänge 450 mm · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 17 l/min · dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35300000
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeOverhead showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)131
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)576
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien