Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/00e3eaa3-8d93-4e82-8dc2-28e949630ab0
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 35300677 Matt Black - 35300827 Brushed Nickel - 35300007 Chrome - 35300137 Polished Bronze - 35300147 Brushed Bronze - 35300257 Brushed Gold Optic - 35300307 Polished Red Gold - 35300317 Brushed Red Gold - 35300337 Polished Black Chrome - 35300347 Brushed Black Chrome - 35300807 Stainless Steel Optic - 35300997 Polished Gold Optic - 35300957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
35300CHN
Produktfamilie
AXOR ShowerSolutions
Produktgruppe
Overhead showers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
131
Breite (mm)
250
Tiefe (mm)
576
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--35300677
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
6.8
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011383
ETIM-Name
Shower head
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download