AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss 35308000
AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss 35308000
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss 35308000

    AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 250/250 1jet mit Deckenanschluss
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 250 x 250 mm · Strahlart: PowderRain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19 l/min · dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · ServiceCard mit Sieb und Durchflussbegrenzer kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden · Metalldeckenanschluss · Deckenanschlusslänge: 100 mm · Montage: Decke · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35308000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
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
    Europa Asien