AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm 35361180
AXOR

AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm 35361180

AXOR ShowerSolutions Grundkörper für Kopfbrause 2jet mit Brausearm
Spezifikation
  • · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: Rp ½
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35361180
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeBasic set shower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)121
  • Breite (mm)121
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEG017640
  • ETIM NameSanitary showers
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 15 11
  • OmniClassTitelBath Shower Units
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien