Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 36100000
AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 36100000
    AXOR

    AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 36100000

    AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 130 · Ausladung 143 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36100000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeManual mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)193
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit