Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/34f06640-25d4-463c-a8e1-7595dd511b4a
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Pingriffen für Waschschüsseln mit Ablaufgarnitur
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
36104CHN
Produktfamilie
AXOR Citterio E
Produktgruppe
Basin mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
361
Breite (mm)
60
Tiefe (mm)
203
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--36104677
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
2.4
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download