Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handle for wash bowls with waste set

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Pingriff für Waschschüsseln mit Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36104670 Matt Black - 36104000 Chrome - 36104020 Polished Chrome - 36104130 Polished Bronze - 36104140 Brushed Bronze - 36104250 Brushed Gold Optic - 36104260 Brushed Chrome - 36104300 Polished Red Gold - 36104310 Brushed Red Gold - 36104330 Polished Black Chrome - 36104340 Brushed Black Chrome - 36104800 Stainless Steel Optic - 36104820 Brushed Nickel - 36104830 Polished Nickel - 36104930 Polished Brass - 36104950 Brushed Brass - 36104990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36104XXX
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)361
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit