Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm und Rosetten 36106000
AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm und Rosetten 36106000
    AXOR

    AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm und Rosetten 36106000

    AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm und Rosetten
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 221 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschließbare Ablaufgarnitur · Anschlussart: Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36106000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeManual mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC011328
    • ETIM NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern