Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio E Einhebel-Bidetmischer mit Pingriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36120001 Chrome - 36120671 Matt Black Specification: • projection 114 mm • aerator with ball pivot • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36120USA
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeBidet mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)189
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)154
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit