Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
    AXOR

    36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio E Wannenthermostat bodenstehend 2 Haken
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36431009 Chrome - 36431309 Polished Red Gold - 36431149 Brushed Bronze - 36431679 Matt Black Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • will not run two outlets at same time • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36431SGP
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeBath thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)981
    • Breite (mm)233
    • Tiefe (mm)291
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Singapur
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit