Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Einhebel-Wannenmischer Unterputz 36455000
AXOR Citterio E Einhebel-Wannenmischer Unterputz 36455000
    AXOR

    AXOR Citterio E Einhebel-Wannenmischer Unterputz 36455000

    AXOR Citterio E Einhebel-Wannenmischer Unterputz
    Spezifikation
    • · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36455000
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)201
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien