Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    AXOR

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate

    Google-Übersetzung,
    AXOR Citterio E Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 2 Verbraucher mit Platte
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36703670 Matt Black - 36703000 Chrome - 36703020 Polished Chrome - 36703130 Polished Bronze - 36703140 Brushed Bronze - 36703250 Brushed Gold Optic - 36703260 Brushed Chrome - 36703300 Polished Red Gold - 36703310 Brushed Red Gold - 36703330 Polished Black Chrome - 36703340 Brushed Black Chrome - 36703800 Stainless Steel Optic - 36703820 Brushed Nickel - 36703830 Polished Nickel - 36703930 Polished Brass - 36703950 Brushed Brass - 36703990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • connection type: basic set • connection dimension: DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36703XXX
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit