Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSelect Thermostat Unterputz softcube für 2 Verbraucher 36707000
AXOR ShowerSelect Thermostat Unterputz softcube für 2 Verbraucher 36707000
    AXOR

    AXOR ShowerSelect Thermostat Unterputz softcube für 2 Verbraucher 36707000

    AXOR ShowerSelect Thermostat Unterputz softcube für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussart: Grundkörper · Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36707000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSelect
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien