Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.round
AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.round
    AXOR

    AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.round

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Thermostat Unterputz rund für 2 Funktionen
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36723000 Chrome - 36723670 Matt Black - 36723340 Brushed Black Chrome - 36723020 Polished Chrome - 36723130 Polished Bronze - 36723140 Brushed Bronze - 36723250 Brushed Gold Optic - 36723260 Brushed Chrome - 36723300 Polished Red Gold - 36723310 Brushed Red Gold - 36723330 Polished Black Chrome - 36723800 Stainless Steel Optic - 36723820 Brushed Nickel - 36723830 Polished Nickel - 36723930 Polished Brass - 36723950 Brushed Brass - 36723990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29,7 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 29,7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36723000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSelect
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern