AXOR Fixfit Square chrome
AXOR Fixfit Square chrome
    AXOR

    AXOR Fixfit Square chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Wandauslass eckig
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36732000 Chrome - 36732020 Polished Chrome - 36732130 Polished Bronze - 36732140 Brushed Bronze - 36732250 Brushed Gold Optic - 36732260 Brushed Chrome - 36732300 Polished Red Gold - 36732310 Brushed Red Gold - 36732330 Polished Black Chrome - 36732340 Brushed Black Chrome - 36732800 Stainless Steel Optic - 36732820 Brushed Nickel - 36732830 Polished Nickel - 36732930 Polished Brass - 36732950 Brushed Brass - 36732990 Polished Gold Optic Specification: • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36732000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)41
    • Tiefe (mm)64
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
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
    Europa Asien