AXOR Fixfit Porter round chrome
AXOR

AXOR Fixfit Porter round chrome

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerSolutions Porter rund
Spezifikation
  • Surfaces: - 36733000 Chrome - 36733670 Matt Black - 36733340 Brushed Black Chrome - 36733140 Brushed Bronze - 36733250 Brushed Gold Optic - 36733310 Brushed Red Gold - 36733800 Stainless Steel Optic - 36733820 Brushed Nickel - 36733950 Brushed Brass - 36733990 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
Technische Spezifikation
  • Referenznummer36733000
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeWall outlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95
  • Breite (mm)95
  • Tiefe (mm)81
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)485
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010905
  • ETIM NameShower connecting piece
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
Europa Asien