Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Fixfit Porter Square chrome
AXOR Fixfit Porter Square chrome
    AXOR

    AXOR Fixfit Porter Square chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions Porter eckig
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36734000 Chrome - 36734670 Matt Black - 36734330 Polished Black Chrome - 36734020 Polished Chrome - 36734130 Polished Bronze - 36734140 Brushed Bronze - 36734250 Brushed Gold Optic - 36734260 Brushed Chrome - 36734300 Polished Red Gold - 36734310 Brushed Red Gold - 36734800 Stainless Steel Optic - 36734820 Brushed Nickel - 36734830 Polished Nickel - 36734930 Polished Brass - 36734950 Brushed Brass - 36734340 Brushed Black Chrome - 36734990 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36734000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)78
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)530
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien