Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36778XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation SoftSquare for 1 function and additional outlet
36778XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation SoftSquare for 1 function and additional outlet
    AXOR

    36778XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation SoftSquare for 1 function and additional outlet

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow Unterputz SoftSquare für 1 Verbraucher und zusätzlichen Abgang
    Spezifikation
    • Surfaces: - 36778000 Chrome - 36778140 Brushed Bronze - 36778250 Brushed Gold Optic - 36778300 Polished Red Gold - 36778310 Brushed Red Gold - 36778330 Polished Black Chrome - 36778340 Brushed Black Chrome - 36778670 Matt Black - 36778800 Stainless Steel Optic - 36778820 Brushed Nickel - 36778950 Brushed Brass - 36778990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function and 1 additional outlet • Select push-button on/off control for 1 outlet • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 32,8 l/min • flow rate upper outlet: 23 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • thermostat is delivered with buttons hand shower, bath tub, whirl, body shower and On/Off
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36778XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeAXOR ShowerSelect ID
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit