Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Uno basin mixer 100 w/ pull rod chr.
AXOR

AXOR Uno basin mixer 100 w/ pull rod chr.

Google-Übersetzung,
AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Surfaces: - 38023000 Chrome - 38023020 Polished Chrome - 38023130 Polished Bronze - 38023140 Brushed Bronze - 38023250 Brushed Gold Optic - 38023260 Brushed Chrome - 38023300 Polished Red Gold - 38023310 Brushed Red Gold - 38023330 Polished Black Chrome - 38023340 Brushed Black Chrome - 38023800 Stainless Steel Optic - 38023820 Brushed Nickel - 38023830 Polished Nickel - 38023930 Polished Brass - 38023950 Brushed Brass - 38023990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 127 mm • spout height: 98 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer38023000
  • ProduktfamilieAXOR Uno
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)222
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)178
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien